概览

优势和特点

  • DC3190B-G 板
  • 包含瞬态电路,用于负载瞬态评估
  • 带有 LTpowerPlay 的 GUI

产品详情

DC3190B-G 是 LTP8813 的演示电路,LTP8813 是一款高电流、高密度、高效率的开放式 μModule®(微型模块)稳压器,输入范围为 45V 至 65V。DC3190B-G 板包含一个 LTP8813 μModule 稳压器,它采用 54V 电源分配架构,并提供 3.3V 的微处理器电压,具有数字电源系统管理 (PSM) 功能。DC3190B-G 板的最大连续输出电流为 110A。最大瞬态输出电流为 140A。有关更多详细信息,请参阅 LTP8813 数据手册。

DC3190B-G 上电后会恢复到默认设置,并根据配置电阻产生功率,而无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC 对 DC 转换器。要充分探索 DC3190B-G 的丰富 PSM 功能,请将 LTpowerPlay® 图形用户界面 (GUI) 软件下载到您的 PC,并使用 Analog Devices DC1613A I2C/系统管理总线 (SMBus)/电源管理总线 (PMBus) 加密狗连接到 DC3190B-G 板。

LTpowerPlay 允许用户即时重新配置部件,将配置存储在电可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

相关产品