LTM4664A
推荐用于新设计具有数字电源系统管理功能的30V至58V输入、双通道30A、单通道60A μModule稳压器
- 产品模型
- 1
概述
- 完整的 48V 输入至低压双 30A 电源,可扩展至 300A,非隔离
- 具有用于补偿、控制和监视的数字接口的双路模拟环路
- 输入电压范围:30V 至 58V
- 输出电压范围:0.5V 至 1.2V,30A/通道
- 输出电流回读精度为 ±3%(–20° 至 125°C)
- 48V 至 1V 在 60A 时效率为 87%,在 40A 时效率为 90%
- 整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.5%
- 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
- 16mm × 16mm × 7.72mm BGA 封装
LTM4664A是一款具有双通道30A输出的完整非隔离式48V输入高效率降压型μModule® 稳压器。该器件内置开关控制器、功率MOSFET、电感和支持组件。只需要外部电容即可完成该设计。LTM4664A在30V至58V的输入电压范围内工作,支持0.5V至1.5V的输出电压,功率高达75W。此外还提供25% • VIN的中间输出。公司网站上提供LTM4664A产品视频。
LTM4664A双通道30A稳压器使用数字可编程模拟控制环路、精密数据采集电路以及带有ECC的EEPROM。利用LTM4664A的双线串行接口,能够以可编程压摆率和时序监控延迟时间对30A输出进行裕量调整、微调以及斜升和斜降。真正的输入电流检测、输出电流和电压、输入和输出功率、温度、正常运行时间和峰值对于双30A电源系统管理 (PSM) 通道都是可读的。
应用
- 48V系统
- 计算机和网络设备
- 电子测试设备
- 存储系统
参考资料
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4664AIY#PBF | 240-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.72mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
| LTM4664AIY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4664
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4664A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论