LTC3868-1

量产

低 IQ、双通道、两相、同步降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低工作 IQ:170μA (一个通道接通)
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
  • 宽 VIN 范围:4V 至 24V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 异相控制器降低所需的输入电容和电源所引起的噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小 COUT
  • 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
  • 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 非常低压差操作:99% 占空比 
  • 可调输出电压软起动
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 在短路期间提供输出锁断保护功能
  • 低停机 IQ:8μA
  • 内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 给栅极驱动供电
  • 在启动期间没有电流折返
  • 小外形 4mm x 5mm QFN 和窄体 SSOP 封装
LTC3868-1
低 IQ、双通道、两相、同步降压型控制器
High Efficiency Dual 8.5V/3.3V Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3868
  • LTC3868-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3868
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3868-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览