LTC3819

量产

用于 Sun 服务器 CPU 的两相、高效率、降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输出级反相运作降低了所需的输入和输出电容以及由电源引起的噪声
  • 双输入电源能力用于实现均流
  • 5 位 SUN CPU VID 代码:
      VOUT = 1.025V至1.4125V
  • ±1% 输出电压准确度
  • 真正的远端采样差分放大器
  • 电源良好输出电压监视器
  • 支持有源电压定位
  • 电流模式控制可确保电流均分
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了输出电容COUT
  • 三种操作模式:PWM、突发和周期跳跃
  • 可编程的固定频率:150kHz 至 300kHz
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 36V
  • 可调的软启动电流斜坡上升
  • 内部电流折返和短路停机
  • 过压软闭锁消除了滋扰的跳变现象
  • 采用 36 引脚窄体 (0.209”) SSOP 封装
  
LTC3819
用于 Sun 服务器 CPU 的两相、高效率、降压型控制器
Figure 1. High Current Dual Phase Step-Down Converter Product Package 1
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3819的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览