LTC3778

量产

宽工作范围、No RSENSE™ 降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V
  • 检测电阻器可任选
  • 真正的电流模式控制
  • 2% 至 90% 的占空比 (在 200kHz)
  • tON(MIN) ≤ 100ns
  • 可在采用陶瓷 COUT 时实现稳定
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 电源良好输出电压监视器
  • ±1% 0.6V 基准
  • 可调电流限值
  • 可调开关频率
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • 任选的短路停机定时器
  • 微功率停机模式:IQ ≤ 30μA
  • 采用 1mm 高的 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3778
宽工作范围、No RSENSE™ 降压型控制器
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3778
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC389A-A

LTC3778EF | High Efficiency Notebook CPU Power Supply, Mobile Tualatin, VIN = 7.5V - 24V, VCORE = 1.4V/23Amax + VID

产品详情

DC389A-A: Demo Board for LTC3778: Wide Operating Range, No RSENSE Step-Down Controller.

eval board
DC389A-B

LTC3778EF | High Efficiency Notebook CPU Power Supply, Low Voltage Tualatin, VIN = 7.5V - 24V, VCORE = 1.15V/15Amax + VID

产品详情

DC389A-B: Demo Board for LTC3778 Wide Operating Range, No RSENSE Step-Down Controller.

eval board
DC389A-C

LTC3778EF | High Efficiency Notebook CPU Power Supply, Ultra Low Voltage Tualatin, VIN = 7.5V - 24V, VCORE = 1.1V/13Amax + VID

产品详情

DC389A-C: Demo Board for LTC3778 Wide Operating Range, No RSENSE Step-Down Controller.

DC389A-A
LTC3778EF | High Efficiency Notebook CPU Power Supply, Mobile Tualatin, VIN = 7.5V - 24V, VCORE = 1.4V/23Amax + VID
DC389A-A - Schematic
DC389A-B
LTC3778EF | High Efficiency Notebook CPU Power Supply, Low Voltage Tualatin, VIN = 7.5V - 24V, VCORE = 1.15V/15Amax + VID
DC389A-A - Schematic
DC389A-C
LTC3778EF | High Efficiency Notebook CPU Power Supply, Ultra Low Voltage Tualatin, VIN = 7.5V - 24V, VCORE = 1.1V/13Amax + VID
DC389A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3778的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览