LTC3731H

量产

三相、600kHz、同步降压型开关稳压器控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具板上 MOSFET 驱动器的三相电流模式控制器
  • ±5% 的输出电流匹配准确度优化了热性能及电感器和 MOSFET 的尺寸
  • 在高达 140ºC 的温度条件下实现 ±2% VREF 准确度
  • 电源所导致的噪声有所降低
  • ±10% 电源良好输出指示器
  • 每相 225kHz 至 680kHz、PLL、固定频率
  • PWM、逐级递减 (Stage Shedding) 或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小输出电容 COUT
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 具备停用选项的短路停机定时器
  • 过压软闭锁
  • 可调欠压闭锁门限
  • 可选择的相位输出以实现多达 12 相的操作
  • 采用36 引脚窄体 (0.209”) SSOP 封装和 5mm x 5mm QFN 封装

 

LTC3731H
三相、600kHz、同步降压型开关稳压器控制器
High Current Triple Phase Step-Down Converter Efficiency vs IOUT Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3731
  • LTC3731H
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3731H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览