LTC3707

量产

高效、两相同步降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 180° 相位双控制器减少所需的输入电容和电源感应噪声
  • OPTI-LOOP®补偿使 COUT 最小化
  • 在整个温度范围内输出电压精度为 ±1.5%
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 电源良好输出电压监测器
  • DC 可设定固定频率:150kHz 到 300kHz
  • 宽 VIN 范围:4.5V 到 28V工作
  • 非常低的压降运作:99% 占空比
  • 可调的软启动电流上升斜率
  • 折返式输出电流限制
  • 带失效选项的闭锁短路关断
  • 输出过压保护
  • 远程输出电压检测
  • 低的关断 IQ 电流:20µA
  • 5V 和 3.3V 待机稳压器
  • 可选恒定频率,突发模式 (Burst Mode®) 或 PWM 模式运行
  • 小型 28 引脚窄 SSOP 封装
LTC3707
高效、两相同步降压型开关稳压器
Figure 1. High Efficiency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3707
  • LTC3707-SYNC
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC455A

LTC3707EGN | 双相、2路输出电源,7V至21V输入, 5VOUT(5A)和 3.3VOUT (5A)

产品详情

DC455A:LTC3707高效率、双相同步降压开关稳压器演示板。

DC455A
LTC3707EGN | 双相、2路输出电源,7V至21V输入, 5VOUT(5A)和 3.3VOUT (5A)
DC455A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3707的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览