LTC3670
量产采用 3mm x 2mm DFN 封装、具双路 150mA LDO 的单片式 400mA 降压型稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 从单个 2.5V 至 5.5V 输入提供三路输出电源
- 在一颗 IC 中集成了 400mA 降压型 DC/DC 和两个 150mA LDO
- 输出可调节到低至 0.8V
- ±2.5% 基准准确度
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 用于在轻负载条件下实现高效率的突发模式 (Burst Mode®) 操作;IQ = 70μA,所有输出均被使能
- 用于每个输出的独立使能引脚
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 用于每个输出的内部软起动
- 纤巧型 12 引脚 3mm x 2mm x 0.75mm DFN 封装
LTC®3670 是一款三路电源,包括一个 400mA 同步降压型稳压器和两个 150mA 低压差线性稳压器 (LDO)。2.5V 至 5.5V 的输入电源范围特别适合于单节锂离子电池和锂离子/锂聚合物电池应用,以及从 3V、3.3V 或 5V 电压轨为低电压 ASIC 和 SoC 供电。已调输出电压通过外部电阻器来设置。每个输出都具有其自己的使能引脚,旨在实现更大的灵活性。
400mA 降压型稳压器具有 2.25MHz 的恒定工作频率,因而允许使用表面贴装型电感器和电容器。突发模式操作在轻负载和无负载条件下保持了高效率。内部控制环路补偿简化了应用设计。
LTC3670 采用扁平 (高度仅为 0.75mm)、3mm x 2mm 12 引脚 DFN 封装。
应用
- 手持式产品
- 便携式仪器
- 单节锂离子/锂聚合物电池供电型设备
- DMB/DVB-H 多媒体蜂窝电话
- 用于数字逻辑电路、I/O、FPGA、CPLD、ASIC、SoC、CPU 和 RF 芯片组的多电压电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3670EDDB#TRMPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3670EDDB#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3670EDDB#TRMPBF | 量产 | |
| LTC3670EDDB#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3670
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3670的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论