LTC3547B

量产

双通道、单片式 300mA 同步降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率 (高达 96%) 双路降压输出
  • 每个通道可提供 300mA 的输出电流 (在VIN = 3V)
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 无需肖特基二极管
  • 针对全陶瓷电容器进行了内部补偿
  • 用于每个通道的独立内部软起动电路
  • 可提供固定输出版本
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 0.6V 基准可提供低输出电压
  • 短路保护
  • 超低停机电流:IQ < 1μA
  • 扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 3mm x 2mm DFN 封装
LTC3547B
双通道、单片式 300mA 同步降压型稳压器
Dual Monolithic Buck Regulator in 8-Lead 3mm × 2mm DFN Efficiency vs Output Current for VOUT = 2.5V Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
监控电路和复位器IC 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3547
  • LTC3547-1
  • LTC3547B
  • LTC3547B-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3547
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1013A

LTC3547EDDB | 双通道单芯片同步降压转换器

产品详情

演示电路1013是一款双输出稳压器,它由基于单芯片双通道同步降压型稳压器IC LTC3547的两个恒频降压转换器组成。DC1013具有2.5V至5.5V的输入电压范围,能够通过3V的最小输入电压提供高达300 mA的输出电流。在突发(Burst Mode®)工作模式下,即LTC3547在轻载电流工作模式下,DC1013的直流电源电流在空载下通常仅为40 uA(每通道),且关断时小于1 uA。DC1013是非常高效的电路:任一电路效率均高于95%。LTC3547采用微型8引脚3 × 2 mm DFN封装,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。

DC1013A
LTC3547EDDB | 双通道单芯片同步降压转换器
DC1013A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3547B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览