LTC3534
推荐用于新设计7V、500mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
- 2.4V 至 7V 输入和 1.8V 至 7V 输出电压范围
- 能够从 4 节 AA 电池提供 5V VOUT (在 500mA)
- 单个电感器
- 同步整流:效率高达 94%
- 具 25μA IQ 的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 在停机模式中提供了输出断接
- 1MHz 开关频率
- <1μA 的停机电流
- 小外形耐热性能增强型 16 引脚 (5mm x 3mm x 0.75mm) DFN 和 16 引脚 GN 封装
LTC®3534 是一款宽 VIN 范围、高效率、固定频率、降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下正常运作。该 IC 所采用的拓扑结构可通过所有操作模式提供一个连续转换功能,从而使得该产品非常适合于输出电压处于电池电压范围内的多节碱性 / 镍氢 (NiMH) 电池或单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。
LTC3534 提供了扩展的 VIN 和 VOUT 范围 (分别为 2.4V 至 7V 和 1.8V 至 7V)。突发模式操作中的静态电流仅为 25μA,从而较大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。突发模式操作由用户进行控制,并能够通过把 PWM 引脚驱动至低电平来启用。如果 PWM 引脚被驱动至高电平,则将启用固定频率开关操作。
该器件的其他特点包括 1MHz 固定工作频率、电流消耗 <1μA 的停机模式、短路保护、可编程软起动、电流限制和热过载保护功能。LTC3534 采用耐热性能增强型 16 引脚 (3mm x 5mm) DFN 和 16 引脚 GN 封装。
应用
- 医疗仪器
- 便携式条形码阅读器
- 便携式库存终端
- USB 至 5V 电源
- 手持式 GPS
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3534EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3534EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3534EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3534EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3534EDHC#PBF | 量产 | |
| LTC3534EDHC#TRPBF | 量产 | |
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3534EGN#PBF | 量产 | |
| LTC3534EGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3534EGN#PBF | 量产 | |
| LTC3534EGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3534
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3534的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论