LTC1879

量产

具 15μA 静态电流的 1.2A 同步降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 95%
  • 低静态电流:无负载时仅为 15μA
  • 550kHz 恒定频率操作
  • 2.65V 至 10V输入电压范围
  • VOUT 范围为 0.8V 至 VIN,IOUT 至 1.2A
  • 真正的 PLL 频率锁定 (从 350kHz 至 750kHz)
  • 电源良好输出电压监视器
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作或脉冲跳跃操作
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应性能
  • 停机模式吸收 <1μA的电源电流
  • ±2% 输出电压准确度
  • 过流和过温保护
  • 采用 16 引脚 SSOP 封装
LTC1879
具 15μA 静态电流的 1.2A 同步降压型稳压器
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Output Load Current Product Package 1
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
过压与过流保护器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1879
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC432A

LTC1879EGN | 高效率同步降压稳压器,2.65V - 10V输入, 1.8V/2.5V/3.3VOUT (1.2A)

产品详情

DC432A:LTC1879具有15µA静态电流的1.2A同步降压稳压器演示板。

DC432A
LTC1879EGN | 高效率同步降压稳压器,2.65V - 10V输入, 1.8V/2.5V/3.3VOUT (1.2A)
DC432A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1879的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览