LTC1629-6

量产

PolyPhase、同步降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 降低了所需的输入电容以及由电源所引起的噪声
  • 真正的远端采样差分放大器
  • 0.6V,±1% 电压基准准确度
  • PolyPhase 控制器工作在两相至 12 相
  • 电流模式控制确保了均流
  • 可锁相固定频率:150kHz 至 300kHz
  • 1.8MHz 有效开关频率能力
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
  • 电源良好输出电压监视器
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 36V
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调软启动电流斜坡上升
  • 内部电流折返和停机定时器
  • 过压软闭锁消除了滋扰的跳变现象
  • 微功率停机模式
  • 采用 28 引脚 SSOP 封装

LTC1629-6
PolyPhase、同步降压型开关稳压器
Figure 1. High Current Dual Phase Step-Down Converter Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1629
  • LTC1629-6
  • LTC1629-PG
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC449A-B

LTC3719CG LTC1629-6EG | 12VIN, 45AOUT 4-Phase VRM, AMD Server (Hammer Processor)

产品详情

DC449A-B Demo Board for:

LTC1629-6 PolyPhase, Synchronous Step-Down Switching Regulator

LTC3719 2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for AMD Opteron CPUs

DC449A-B
LTC3719CG LTC1629-6EG | 12VIN, 45AOUT 4-Phase VRM, AMD Server (Hammer Processor)
DC449A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1629-6的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览