LTC1504

量产

500mA、低电压降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 500mA 输出电流 (在 3.3V 输出)
  • 峰值效率高达 92%
  • 内部基准修整至 1%
  • 输出能够供应或吸收电流
  • 所需的外部组件少至 4 个
  • 输入电压范围:4V 至 10V
  • 可调的电流限值
  • 小外形 SO-8 封装
  • 200kHz 开关频率可同步至高达 500kHz

LTC1504
500mA、低电压降压型开关稳压器
Minimum Part Count 5V to 3.3V Regulator 5V to 3.3V Efficiency Product Package 1
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
LTC1504A 过期 500mA、低电压降压型开关稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1504
  • LTC1504-3.3
  • LTC1504A
  • LTC1504A-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC205A
LTC1504CS8 | 3路电路、高性能、薄型、低成本、500mA降压开关稳压器,5VIN、2.85VOUT、2 × 3.3VOUT

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1504的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览