LT8306
推荐用于新设计60V低IQ无光耦隔离型反激式控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 宽输入电压范围:4.5V 至 60V
- 低静态电流
- 休眠模式下为 120μA
- 有源模式下为 390μA
- 支持重负载准谐振边界模式
- 低纹波轻载 Burst Mode® 工作模式
- 最小负载为全输出的 <0.5%(典型值)
- 使用单一外部电阻器设置 VOUT
- 用于外部 NFET 的 8V 栅极驱动
- 无需变压器第三绕组或光隔离器即可进行调节
- 精确的 EN/UVLO 阈值和滞后
- 内部补偿和软启动
- 输出短路保护
- 6 引脚 TSOT-23 封装
- AEC-Q100 适用于汽车应用
LT8306是一款微功耗隔离反激式控制器,采用6引脚ThinSOT™封装。该器件从原边反激式波形直接对隔离输出电压采样,无需第三绕组或光隔离器进行调节。输出电压通过一个外部电阻编程设定。内部补偿和软启动可进一步减少外部元件数。边界工作模式提供了一种具有出色负载调整能力的小型解决方案。低纹波突发工作模式可在轻负载时保持高效率,同时尽可能减少输出电压纹波。LT8306可通过8V栅极驱动来驱动低端N通道功率MOSFET。
LT8306的输入电压范围为4.5V至60V。高度集成和支持边界和低纹波突发模式,有助于实现使用简单、元件数少且高效的隔离式供电解决方案。
应用
- 电信、汽车、工业、医疗隔离电源应用
- 隔离辅助/管理电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8306RS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT8306RS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT8306RS6#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT8306RS6#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8306
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。