LT3970 Series

推荐用于新设计

具有2.5μA静态电流和集成二极管的40V、350mA降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低纹波 Burst Mode® 运行
    • 12 VIN 至 3.3VOUT 时 2.5µA IQ
    • 输出纹波 < 5mVP-P
  • 宽输入电压范围:工作电压为 4.2V 至 40V
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 集成升压和环流二极管
  • 350 mA 输出电流
  • 固定输出电压:
    • 3.3V, 3.42V, 5V
    • 12VIN时 1.8μA IQ
  • 精确的 1V 使能引脚阈值
  • 低关断电流:IQ = 0.7μA
  • 内部检测限制环流二极管电流
  • 电源正常标记
  • 输出电压:1.21V 至 25V
  • 内部补偿
  • 小型 10 引脚 MSOP 和 (3mm × 2mm) DFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT3970 Series
具有2.5μA静态电流和集成二极管的40V、350mA降压型稳压器
5V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
过压与过流保护器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3970
  • LT3970-3.3
  • LT3970-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1566A

LT3970EMS 演示板|具有 2μA 静态电流和集成二极管的 40V、350mA 降压型稳压器

产品详情

演示电路 1566 是一款采用 LT3970 的单片降压型 DC/DC 开关稳压器。开关频率可调节至高达 2MHz。该演示电路可通过 6V 至 40V 的输入生成 5V、350mA 的输出。LT3970 具有很宽的输入范围,允许使用各种输入源,包括汽车蓄电池和 24V 工业电源。低纹波 Burst Mode 可在轻负载时提高效率,同时将输出纹波保持在 15mV 以下。当 EN 引脚为低电平时,该器件处于关断状态;当引脚为高电平时,该器件处于活动状态。当 Vin 高于 4.2V 时,EN 引脚的阈值精确到 1V。在 Vin 到 EN 之间添加一个电阻分压器,可以对 LT3970 进行编程,仅在 Vin 高于所需电压时对输出进行调节。
环流二极管和升压二极管集成在一起,以减少组件数量和解决方案尺寸。该电路仅消耗 2μA 的静态电流。电流模式控制方案可产生快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。环流二极管限流值仅限于在短路和过压条件下保护该部件。



DC1566A
LT3970EMS 演示板|具有 2μA 静态电流和集成二极管的 40V、350mA 降压型稳压器
DC1566A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3970的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览