概览

产品详情

演示电路 1566 是一款采用 LT3970 的单片降压型 DC/DC 开关稳压器。开关频率可调节至高达 2MHz。该演示电路可通过 6V 至 40V 的输入生成 5V、350mA 的输出。LT3970 具有很宽的输入范围,允许使用各种输入源,包括汽车蓄电池和 24V 工业电源。低纹波 Burst Mode 可在轻负载时提高效率,同时将输出纹波保持在 15mV 以下。当 EN 引脚为低电平时,该器件处于关断状态;当引脚为高电平时,该器件处于活动状态。当 Vin 高于 4.2V 时,EN 引脚的阈值精确到 1V。在 Vin 到 EN 之间添加一个电阻分压器,可以对 LT3970 进行编程,仅在 Vin 高于所需电压时对输出进行调节。
环流二极管和升压二极管集成在一起,以减少组件数量和解决方案尺寸。该电路仅消耗 2μA 的静态电流。电流模式控制方案可产生快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。环流二极管限流值仅限于在短路和过压条件下保护该部件。



文档