LT3697
量产具电缆压降补偿功能的 USB 5V、2.5A 输出、35V 输入降压型稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- 准确的 5V 输出
- 可编程电缆压降补偿
- 可编程输出电流限值
- 可调输出范围:5.0V 至 6.1V
- 双路输入反馈允许在 USB 开关的输出端上进行调节
- 有源负载可降低输出过冲
- FLT 标记负责指示 USB 输出端上的过流
- 1.5ms FLT 标记延迟用于滤除热插拔事件
- USB 输出电流监视器
- 宽输入范围:采用 5V 至 35V 电压运作
- 可承受达 60V 的输入瞬态电压
- 2.5A 最大输出电流
- 可安全耐受至 GND 和汽车电池的输出短路
- 可调开关频率范围:300kHz 至 2.2MHz
- 可同步范围:300kHz 至 2.2MHz
- 小外形和耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LT®3697 是一款 35V、2.5A 降压型开关稳压器,其专为给 5V USB 应用供电而设计。一个精准的输出电压和可编程电缆压降补偿可在连接至一根长电缆末端的 USB 插座上保持准确的 5V 调节。准确和可编程的电流限值能免除增设一个 USB 电源开关的需要,并改善了系统可靠性。提供的 180mA 有源负载可降低负载瞬变期间的输出过冲。双路反馈可在一个 USB 开关的输出端上提供调节并将电缆压降补偿限制在一个 6.1V (最大值) 输出,从而在故障情况下保护 USB 器件。可从 SYS 终端获取一个单独的 5V 输出以为 USB 集线器控制器等辅助电路供电。另外,LT3697 还提供了一个负载电流监视器输出和一个过流故障指示器。
LT3697 可在 300kHz 至 2.2MHz 的频率范围内运作,并能承受高达 60V 的输入瞬态电压。该器件的输出可安全耐受至地和电池的短路。一种电流模式拓扑用于实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。停机模式将输入电源电流减小至 1μA 以下。LT3697 采用 16 引脚 MSOP 封装,此封装具有一个用于实现低热阻的裸露衬垫。
Applications
- 汽车 USB
- 工业 USB
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3697EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3697EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3697IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3697IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3697EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3697EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3697IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3697IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3697EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3697EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3697IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3697IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3697EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3697EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3697IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3697IMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 热插拔控制器 1 | ||
| LTC4362 | 推荐用于新设计 | 1.2A 过压/过流保护器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3697
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3697的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论