LT3667

推荐用于新设计

具有双故障保护 LDO 的 40V、400mA 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用单个输入产生三路电源仅需一个电感器
  • 无负载时 IQ = 50μA (在 12VIN 至 5V、3.3V 和 2.5V)
  • 降压型稳压器:
    • 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作
    • 利用内部电源开关提供 400mA 输出
    • 4.3V 至 40V 输入工作范围 (60V 最大值)
  • 双低压差线性稳压器
    • 具可编程电流限值的 200mA 输出
    • 1.6V 至 45V 输入范围
    • 故障保护至 ±45V
  • 250kHz 至 2.2MHz 的可调开关频率
  • 可同步范围介于 300kHz 和 2.2MHz 之间
  • 可编程欠压闭锁
  • 电源良好指示器
  • 采用耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 24 引脚 (3mm x 5mm) QFN 封装

LT3667
具有双故障保护 LDO 的 40V、400mA 降压型开关稳压器
No-Load Supply Current Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1869A

LT3667 Demo Board | Buck Plus Dual Fault-Protected LDOs, 6V ≤ VIN ≤40V, VOUT1 = 5V, VOUT2/VOUT3 = 3.3V/2.5V @ 200mA

产品详情

Demonstration circuit 1869A is a triple power supply including one 400mA step-down regulator and two 200mA low dropout linear regulators (LDOs) featuring the LT3667. The demo circuit is designed for 5.0V, 3.3V and 2.5V outputs from a 6V to 40V input. Two LDO outputs are configured as post-regulators of the switching regulator output. The total current capability of three output channels is up to 400mA in this configuration, while the two LDO regulators are capable of 200mA each.


 


DC1869A
LT3667 Demo Board | Buck Plus Dual Fault-Protected LDOs, 6V ≤ VIN ≤40V, VOUT1 = 5V, VOUT2/VOUT3 = 3.3V/2.5V @ 200mA
DC1869A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3667的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览