LT3503

量产

采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1A、2.2MHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:3.6V 至 20V
  • 从 11V 至 18V 输入产生 5V/1.2A 输出
  • 从 7.2V 至 18V 输入产生 5V/1A 输出
  • 从 8.5V 至 12V 输入产生 3.3V/1.2A 输出
  • 从 5.5V 至 12V 输入产生 3.3V/1A 输出
  • 固定频率操作:2.2MHz
  • 输出可调节到低至 780mV
  • 具坚固的抗短路性能
  • 采用纤巧型电容器和电感器
  • 软启动
  • 在内部进行补偿
  • 低停机电流:<2μA
  • 低 VCESAT 开关:400mV (在 1A)
  • 耐热性能增强型 2mm x 3mm 6 引脚 DFN 扁平封装

LT3503
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1A、2.2MHz 降压型开关稳压器
3.3V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3503
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1050A

LT3503EDCB Demo Board | 4.5 ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 3.3V at 1.2A

产品详情

Demonstration circuit 1050 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3503. The demo board is designed for a 3.3V/1.2A output from a 4.5V to 20V input. The 2.2MHz switching frequency allows the use of small, low cost external components and results in a low, predictable output ripple.

DC1050A
LT3503EDCB Demo Board | 4.5 ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 3.3V at 1.2A
DC1050A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览