LT3484

量产

照相闪光灯电容器充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用 2mm x 3mm DFN 封装的高度集成型 IC 缩减了解决方案尺寸
  • 采用小型变压器:  
    •  5.8mm x 5.8mm x 3mm
  • 快速照相闪光灯充电时间:
    • LT3484-0 为 4.6s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
    • LT3484-2 为 5.7s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
    • LT3484-1 为 5.5s (0V 至 320V,50μF,VIN = 3.6V)
  • 支持采用两节 AA 电池或任何电压范围为 1.8V 至高达 16V 的电源工作
  • 受控的平均输入电流   
    • 500mA (LT3484-0)
    • 350mA (LT3484-2)
    • 225mA (LT3484-1)
  • 无需输出分压器
  • 无需外部肖特基二极管
  • 可为任意容量的照相闪光灯电容器充电
  • 采用 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
LT3484
照相闪光灯电容器充电器
LT3484-0 Photoflash Charger Uses High Efficiency 3mm Tall Transformers DANGER HIGH VOLTAGE – OPERATION BY HIGH VOLTAGE TRAINED PERSONNEL ONLY LT3484-0 Charging Waveform Product Package 1
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3484-0
  • LT3484-1
  • LT3484-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC855A-A

LT3484EDCB-0 | Photoflash Charger, VIN = 2.8V to 4.2V, VBAT = 1.8V to 4.2V, 5V Max

产品详情

DC855A-A: Demo Board for the LT3484 Photoflash Capacitor Charger.

eval board
DC855A-B

LT3484EDCB-1 | Photoflash Charger, VIN = 2.8V to 4.2V, VBAT = 1.8V to 4.2V, 5V Max

产品详情

DC855A-B: Demo Board for the LT3484 Photoflash Capacitor Charger.

eval board
DC855A-C

LT3484EDCB-2 | Photoflash Charger, VIN = 2.8V to 4.2V, VBAT = 1.8V to 4.2V, 5V Max

产品详情

DC855A-C: Demo Board for the LT3484 Photoflash Capacitor Charger.

DC855A-A
LT3484EDCB-0 | Photoflash Charger, VIN = 2.8V to 4.2V, VBAT = 1.8V to 4.2V, 5V Max
DC855A-A - Schematic
DC855A-B
LT3484EDCB-1 | Photoflash Charger, VIN = 2.8V to 4.2V, VBAT = 1.8V to 4.2V, 5V Max
DC855A-B Demo Board DC855A-B Demo Board DC855A-B Demo Board DC855A-B Demo Board DC855A-A - Schematic
DC855A-C
LT3484EDCB-2 | Photoflash Charger, VIN = 2.8V to 4.2V, VBAT = 1.8V to 4.2V, 5V Max
DC855A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3484的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览