LT1950

量产

具有辅助升压型转换器的单开关 PWM 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:3V 至 25V
  • 可编程伏特-秒箝位
  • 输出功率级别从 25W 至 500W
  • 辅助升压型转换器可从低至 3V 的 VIN 提供 10V 栅极驱动电压
  • 可利用一个外部电阻器设置工作频率 (100kHz 至 500kHz)
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程前沿消隐
  • ±2% 内部 1.23V 基准
  • 具可编程迟滞的准确停机引脚门限
  • 60ns 电流检测延迟
  • 2.5V 辅助基准输出
  • 可同步至一个频率高达 1.5·fOSC 的外部时钟
  • 电流模式控制
  • 小外形 16 引脚 SSOP 封装

LT1950
具有辅助升压型转换器的单开关 PWM 控制器
36V to 72V DC to 26V/5A (Single Switch) Forward Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1950
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC442A

LT1950EGN | 电信高效率、36V至72V输入、3.3V(25A输出)、隔离式DC/DC转换器

产品详情

DC442A:集成辅助升压转换器的LT1950单开关PWM控制器演示板。

DC442A
LT1950EGN | 电信高效率、36V至72V输入、3.3V(25A输出)、隔离式DC/DC转换器
DC442A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1950的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览