LT1935

量产

采用 ThinSOT 封装并具 2A 开关的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.2MHz 开关频率
  • 高输出电压:达 38V
  • 宽输入范围:2.3V 至 16V
  • 低 VCESAT 开关:180mV (在 2A)
  • 软起动
  • 采用小的表面贴装型组件
  • 可采用 3.3V 输入产生 5V/1A 输出
  • 可采用 5V 输入产生 12V/600mA 输出
  • 低的停机电流:<1μA
  • 与 LT1613 和 LT1930 引脚对引脚兼容
  • 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装

LT1935
采用 ThinSOT 封装并具 2A 开关的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器
Figure 1. 5V to 12V, 600mA Step-Up DC/DC Converter Efficiency, VOUT = 12V Product Package 1
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
DC683A

LT1935ES5演示板 | 3.3V至5.5V输入,VOUT = 12V(高达600mA时)

产品详情

演示电路DC683集成了具有2A开关的1.2MHz升压DC/DC转换器LT1935。该演示板可在3.3V至5.5V输入电压范围内产生12V输出,并通过5V输入提供12V输出电压和600mA电流。


 


DC683A
LT1935ES5演示板 | 3.3V至5.5V输入,VOUT = 12V(高达600mA时)
DC683A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1935的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览