概览
产品详情
演示电路DC683集成了具有2A开关的1.2MHz升压DC/DC转换器LT1935。该演示板可在3.3V至5.5V输入电压范围内产生12V输出,并通过5V输入提供12V输出电压和600mA电流。
相关产品
文档
-
DC683A - Schematic2009/9/24PDF51K
-
DC683A - Demo Manual2009/9/24PDF146K
-
DC683A - Design File2009/9/24ZIP620K