ADRV9032R
推荐用于新设计带双观测路径功能的集成式2T2R TDD和FDD RadioVerse收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 2个差分发射器
- 2个差分接收器
- 2个差分观测接收器
- LO可调谐范围:450MHz至7125MHz
- RF范围:350MHz至7225MHz¹
- 最大发射器大信号带宽:200MHz
- 最大发射器合成带宽:450MHz
- 最大接收器信号带宽:200MHz
- 最大观测接收器信号带宽:450MHz
- 完全集成的小数N分频RF合成器
- 完全集成式时钟频率合成器
- 双外部LO输入,支持高达6GHz的工作频率
- JESD204B和JESD204C数字接口:最高可达16.5Gbps
- TDD和FDD工作模式
- 简化热管理和功耗挑战
- TDD模式下功耗为4.82W,适用于启用200MHz iBW/OBW²的用例
ADRV9032R是一款高度集成的射频捷变收发器,提供两个发射器、两个用于监测发射器通道的观测接收器、两个接收器、集成本地振荡器(LO)和时钟合成器以及数字信号处理功能,可提供完整的收发器解决方案。该器件具备蜂窝基础设施应用、软件定义无线电、便携式仪器和军用通信所需的高射频性能和低功耗特性。
接收器和发射器信号路径采用零中频(ZIF)架构,提供适合非连续多载波应用的宽带宽和动态范围。ZIF架构具有低功耗及射频和带宽捷变等优势。由于不存在混叠和带外镜像,因此无需抗混叠和镜像滤波器,从而减小了系统尺寸和成本,并使频段无关解决方案成为可能。
完整说明请参见数据手册。
应用
- 软件定义无线电
- 便携式仪器仪表
- 军事通信
- 通用无线电
- 无线基础设施
- TDD和FDD应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADRV9032BBPZ-2T1 | 506-ball BGA_ED (19 mm x 19 mm x 1.76 mm) | ||
| ADRV9032BBPZRL-2T1 | 506-ball BGA_ED (19 mm x 19 mm x 1.76 mm) |
软件资源
API Device Drivers 1
Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems/ Baseband Processor by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer. To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Technology option - select “Wireless Communications" and choose processor/SOC as "ADRV9032R " , select the check box as well and submit the form. You will receive an email notification with a link for software download.
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| LT8625S | 推荐用于新设计 | 具有超低噪声的18V/8A降压型Silent Switcher 3 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9032R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论