概览
产品详情
ADRV903x 系列评估系统使客户能够在无需开发定制硬件或软件的情况下评估 ADRV903x 设备。该系统由 ADRV903x 客户评估 (CE) 板和 ADS10-V1EBZ 主板组成,两者均配有相应的壁式适配器电源。 评估软件采用 Analog Devices, Inc. 开发的 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件,并扩展了 ADRV903x 专用板插件。该插件可与 ACE 在 Windows® 主机 PC 上运行,该主机 PC 通过以太网与 ADS10-V1EBZ 主板通信。ADS10-V1EBZ 用作基带处理器,运行应用程序(ADRV903x 命令服务器),用于控制 ADRV903x 设备并与之通信。
本文档还可作为 ADRV903x 配置器的快速入门指南,该配置器内置于 ACE 的 ADRV903x 板插件中。ADRV903x 配置器允许用户探索 ADRV903x 设备的各种配置,以找到所需的用例配置。ADRV903x 配置器还提供了所选配置的接收器 (Rx)、发射器 (Tx) 和观测接收器 (ORx) 数据路径的频率响应概览。
本用户指南详细介绍了安装 ADRV903x 评估软件、编写现有用例以及评估 ADRV903x 发射器、接收器和观测接收器数据路径所需的步骤。本用户指南的 ADRV903x 配置器部分使用户能够生成新的用例,并查看 ADRV903x 的相应数据路径配置和筛选图。请注意,随着 ADRV903x 配置器开发的进行以及向该工具添加其他功能,本文档也会随之更新。
相关产品
文档
-
UG-2303: ADRV903x Evaluation System User Guide (Rev. 0)2025/11/24PDF23M
-
EVAL-ADRV903x Design Files2026/9/1ZIP37 MB