ADP5055
推荐用于新设计集成式三通道降压调节器电源解决方案
- 产品模型
- 1
概述
- 宽输入电压范围:2.75 V 至 18 V
- 偏置输入电压范围:4.5 V 至 18 V
- 工作结温 高达 150°C
- 具有可配置地址的 PMBus 兼容接口
- FB1 电压精度(默认):−0.62% 至 +0.69% (−40°C ≤ TJ ≤ +125°C)
- 信道 1 和信道 2:7 A 同步降压型稳压器(9.4 A 最小谷电流限制阈值)
- 信道 1 和信道 2:14 A 输出并联运行
- 信道 3:3 A 同步降压型稳压器(9.4 A 最小谷电流限制阈值)
- 用于 DVS 的 8 位精度 DAC
- 可调反馈电压范围:每 1.5 mV 步进,408 mV 至 790.5 mV
- 上下限阈值设置
- 250 kHz 至 2500 kHz 的可调整开关频率范围
- 用于快速负载瞬态响应的外部补偿
- 具有 0.615 V 精确阈值的精密启用引脚
- 可编程上电和断电顺序
- 选择性有源输出放电交换芯片
- 选择性 FPWM/PSM 模式选择
- 频率同步输入或输出
- 选择性信道电源正常标记
- UVLO、过流保护和 TSD 保护
- 43 端子 5.00 mm × 5.50 mm LGA 封装
ADP5055在一个43引脚基板栅格阵列(LGA)封装中集成了三个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。该器件可直接连接高达18 V的输入电压,无需使用前置调节器。所有通道均集成高端和低端功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)以优化解决方案的效率。通道1和2提供3.5 A或7 A的可编程输出电流,或在并联操作模式下提供高达14 A的单路输出电流。通道3提供1.5 A或3 A的可编程输出电流。
ADP5055的开关频率可编程或同步至外部时钟。ADP5055的每个通道均集成一个使能引脚(ENx),可方便地设置上电时序或改变可调欠压保护(UVLO)阈值。
ADP5055集成了高精度8位数模转换器(DAC),可通过兼容PMBus ®的2线接口,实现输出电压动态调节(DVS)。PMBus接口提供了其他灵活配置,例如启动和关断时序控制、单独的强制脉宽调制或省电模式(FPWM或PSM)选择、输出放电开关和电源良好信号。
ADP5055的额定结温范围是−40°C至+150°C。
应用
- 小型蜂窝基站
- 现场可编程门阵列(FPGA)和处理器应用
- 安防和监控
- 医疗应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADP5055ACCZ-R7 | 43-Terminal LGA (5mm x 5mm x 0.868mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
USB-SDP-CABLEZ Dongle Driver
ADP5055 GUI Installation File
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5055
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5055的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论