ADP2166

量产

集成输出跟踪能力的5.5 V、6 A、高效率、降压DC-DC调节器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 连续输出电流:6 A
  • 集成式MOSFET
    • 高端导通电阻:19 mΩ
    • 低端导通电阻:15 mΩ
  • 基准电压:0.6 V ± 1%(温度范围内)
  • 输入电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 电流模式结构
  • 开关频率
    • 固定频率:620 kHz或1.2 MHz
    • 可调频率:250 kHz至1.4 MHz
  • 同步至外部时钟:250 kHz至1.4 MHz
  • 可选同步相移:同相或错相
  • 外部补偿
  • 可编程软启动
  • 启动后进入预充电输出
  • 电压跟踪输入
  • 电源良好输出和精密使能输入
  • 精确限流
  • 采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
ADP2166
集成输出跟踪能力的5.5 V、6 A、高效率、降压DC-DC调节器
ADP2166 Typical Application Circuit Diagram ADP2165/ADP2166 Pin Configuration
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
  • ADP2166
  • ADP2166-1.0
  • ADP2166-1.2
  • ADP2166-1.5
  • ADP2166-1.8
  • ADP2166-2.5
  • ADP2166-3.3

SIMPLIS Models 1

ADP2165/ADP2166 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP2165

ADP2165/ADP2166 评估板

产品详情

ADP2165/ADP2166是同步降压DC-DC调节器,采用4 mm × 4 mm紧凑型LFCSP_WQ封装。 该调节器输入电压为2.7 V至5.5 V,集成高端FET和同步整流FET,只需极少的外部元器件即可实现高效率解决方案。

ADP2165评估板(ADP2165-EVALZ)和ADP2166评估板(ADP2166-EVALZ)可轻松评估这些器件。 本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。

EVAL-ADP2165
ADP2165/ADP2166 评估板
EVAL-ADP2165 EVAL-ADP2166

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2166的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览