ADP1853

量产

具有电压跟踪和同步功能的同步、降压DC/DC控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:2.75 V至20 V
  • 输出电压范围:0.6 V至90% VIN
  • 最大输出电流25 A以上
  • 带电流检测输入的电流模式结构
  • 可配置为电压模式
  • 整个温度范围内±1%的输出电压精度
  • 电压跟踪输入
  • 可编程频率:200 kHz至1.5 MHz
  • 同步输入
  • 内部时钟输出
  • 轻载时的省电模式
  • 精密使能输入
  • 电源良好引脚内置上拉电阻
  • 可调软启动
  • 可编程电流检测增益
  • 集成自举二极管
  • 启动进入预充电负载
  • 外部可调的斜率补偿
  • 适合任意输出电容
  • 过压和过流保护
  • 热过载保护
  • 输入欠压闭锁(UVLO)
  • 采用20引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
ADP1853
具有电压跟踪和同步功能的同步、降压DC/DC控制器
ADP1853 Functional Block Diagram ADP1853 Pin Configuration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1853

SIMPLIS Models 1

ADP1851-53 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP1853

ADP1853评估板

产品详情

介绍ADP1853-EVALZ的设计、操作和测试结果。该评估板的输入范围为9 V至15 V,调节输出电压为3.3 V,且具有最大20 A的输出电流。选择300 kHz开关频率(fSW)以实现功率元件效率和尺寸之间的良好平衡。

EVAL-ADP1853
ADP1853评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1853的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览