概览
产品详情
介绍ADP1853-EVALZ的设计、操作和测试结果。该评估板的输入范围为9 V至15 V,调节输出电压为3.3 V,且具有最大20 A的输出电流。选择300 kHz开关频率(fSW)以实现功率元件效率和尺寸之间的良好平衡。
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-431: Evaluation Board for the ADP1853 Step-Down DC-to-DC Controller2012/6/27PDF625 kB