MAX17291C

推荐用于新设计

高压、微功耗、升压转换器

具有真正关断功能的80mA峰值限流高压、微功耗、升压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入端的静态电源电流为28μA
  • 输出短路保护
  • 过温保护
  • 真正关断模式
    • 关断电流:13nA
    • 输出端无反向电流
  • 峰值效率:87%
  • 输入范围:1.8V至4.5V
  • 输出电压范围:5.5V至20V
  • 峰值电感限流值:80mA
  • 1.27mm x 0.87mm、6引脚WLP(3 x 2、0.4mm间距)封装
  • 温度范围:-40°C至+125°C
MAX17291C
高压、微功耗、升压转换器
MAX17291C Simplified Application Diagram MAX17291C PIn Configuration
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
MAX17291 推荐用于新设计 高压、1A、微功耗升压转换器,具有短路保护和真关断功能
MAX17291B 推荐用于新设计 高压微功耗升压转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX17291B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAX17291CEVKIT

MAX17291C评估套件

特性和优点

  • 评估MAX17291C IC
  • (3 x 2引脚,0.4mm间距)
  • 输入范围:1.8V至4.5V
  • 可配置输出电压:5.5V至20V
  • 高达80mA的峰值输入电流
  • 经过验证的双层1.5oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸

产品详情

MAX17291C评估套件(EV套件)用于评估采用晶圆级封装(WLP)的MAX17291C IC。MAX17291C是一款低静态电流升压DC-DC转换器,提供80mA峰值电感限流值、TrueShutdown™和短路保护功能。该评估套件采用1.8V至4.5V输入电压,提供5.5V至20V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件已安装MAX17291CANT+。

MAX17291CEVKIT
MAX17291C评估套件
MAX17291CEVKIT Angle Board Photo MAX17291CEVKIT Top Board Photo MAX17291CEVKIT Bottom Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17291C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览