概览

优势和特点

  • 评估MAX17291C IC
  • (3 x 2引脚,0.4mm间距)
  • 输入范围:1.8V至4.5V
  • 可配置输出电压:5.5V至20V
  • 高达80mA的峰值输入电流
  • 经过验证的双层1.5oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸

产品详情

MAX17291C评估套件(EV套件)用于评估采用晶圆级封装(WLP)的MAX17291C IC。MAX17291C是一款低静态电流升压DC-DC转换器,提供80mA峰值电感限流值、TrueShutdown™和短路保护功能。该评估套件采用1.8V至4.5V输入电压,提供5.5V至20V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件已安装MAX17291CANT+。

系统需求

  • MAX17291C WLP评估套件
  • 1.8V至4.5V、5A DC电源
  • 数字电压表(DVM)