LTC3541-1

量产

高效率降压 + VLDO 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高效率、500mA 降压型稳压器加上 300mA VLDO 稳压器
  • 自动启动在降压型稳压器输出之前给 VLDO / 线性稳压器输出供电
  • 独立的高效率、500mA 降压 (VIN:2.7V 至 5.5V)
  • 具 30mA 独立模式的 300mA VLDO 稳压器
  • 无需外部肖特基二极管
  • 降压输出电压范围:0.8V 至 5V
  • VLDO 输入电压范围 (LVIN):0.9V 至 5.5V
  • VLDO 输出电压范围 VLDO:0.4V 至 4.1V
  • 可选固定频率、脉冲跳跃操作或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 短路保护
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 恒定频率操作:2.25MHz
  • 低压差降压操作:100% 占空比
  • 小型、耐热性能增强型、10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

LTC®3541-1 组合了一个同步降压型 DC/DC 转换器和一个非常低压差线性稳压器 (VLDO),以采用单个输入电压和极少的外部组件提供两个输出电压。当针对双输出操作配置时,LTC3541-1 的自动启动功能将在启用降压型稳压器输出之前以一种受控的方式使 VLDO / 线性稳压器输出进入稳定状态,并不需要外部引脚控制。也可通过外部引脚控制获得降压输出输出先于 VLDO / 线性稳压器的排序。该器件的输入电压范围非常适合由锂离子电池供电的应用,以及采用 5V 或 3.3V 电源轨为低于 3.3V 的逻辑电路供电。

同步降压型转换器提供一个高效率输出 (通常为 90%),能够在以 2.25MHz 频率执行开关操作的同时提供高达 500mA 的连续输出电流,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。一个模式选择引脚允许使能突发模式操作以在轻负载电流条件下实现较高的效率,或停用突发模式操作以执行噪声较低的恒定频率操作。

VLDO 稳压器提供一个低噪声、低电压输出,能够仅使用一个 2.2μF 陶瓷电容器便提供高达 300mA 的连续输出电流。VLDO 稳压器的输入电源电压 (LVIN) 可以取自降压型稳压器或一个单独的电源。

选项 降压稳压器 VLDO Vout 自动启动排序
LTC3541 可调低至 0.8V  可调低至 0.4V 降压稳压器,  然后 VLDO
LTC3541-1 可调低至 0.8V  可调低至 0.4V VLDO, 然后降压稳压器
LTC3541-2 固定 1.875V 固定 1.5V 降压稳压器, 然后 VLDO
LTC3541-3 固定 1.8V 固定 1.575 VLDO, 然后降压稳压器

 


应用

  • PDA / 掌上型 PC
  • 数码相机
  • 蜂窝电话
  • PC 卡
  • 无线和 DSL 调制解调器
  • 其他便携式电源系统

LTC3541-1
高效率降压 + VLDO 稳压器
LTC3541-1 Typical Application Buck (Burst) Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3541
  • LTC3541-1
  • LTC3541-2
  • LTC3541-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC970A-B

LTC3541-1 Demo Board | 3V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 (Buck) = 1.8V or 2.5V @ 500mA, VOUT2 (VLDO) = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V @ 300mA

产品详情

Demonstration circuit DC970A-A and DC970A-B feature the LTC3541 and LTC3541-1 respectfully, and provide a high efficiency, synchronous buck plus VLDO linear regulator. For the LTC3541, the buck regulator powers up before the linear regular, and for the LTC3541-1, the linear regulator powers up first.


The DC970A has an input voltage range of 3.0V to 5.5V. The jumper selectable (2.5V or 1.8V) buck regulator output is capable of delivering up to 500mA of output current; the jumper selectable (0.8V, 1.2V, 1.5V or 1.8V) linear regulator output is capable of delivering up to 300mA of current.

DC970A-B
LTC3541-1 Demo Board | 3V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 (Buck) = 1.8V or 2.5V @ 500mA, VOUT2 (VLDO) = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V @ 300mA
DC970A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3541-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览