LT8647

推荐用于新设计

65V、7A/8A 峰值同步降压静音开关电源,静态电流为 2.5μA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Silent Switcher® 架构
    • 超低 EMI 辐射
    • 可选扩频调制/
  • 在高频下具有高效率 
    • 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 95%
    • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 94%
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
  • 7A 最大连续输出,8A 峰值瞬态输出
  • 超低静态电流 Burst Mode® 工作模式
    • 2.5μA IQ 稳压 12V输入 至 3.3V输出
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最短开关接通时间:40ns
  • 在所有条件下均具有低压降:1A 时 60mV
  • 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
  • 峰值电流模式操作
  • 输出软启动和追踪
  • 小型 27 引脚 6mm × 3mm 倒装芯片 2 四方扁平无引脚 (FC2QFN) 封装

LT®8647 同步降压稳压器采用 Silent Switcher 架构,旨在最大限度地减少电磁干扰 (EMI) 发射,同时在高开关频率下提供高效率。这种性能使得 LT8647 成为噪声敏感应用和环境的理想选择。

快速、干净、低过冲的开关边沿即使在高开关频率下也能实现高效运行,从而减小整体解决方案的尺寸。峰值电流模式控制具有 40ns 的最短导通时间,即使在高开关频率下也能实现高降压比。

突发模式操作可实现超低待机电流消耗,脉冲跳跃模式允许在较低输出负载下实现全开关频率,而扩频操作可以进一步降低 EMI 辐射。

应用</p

  • 工业电源
  • 通用降压型转换器

LT8647
65V、7A/8A 峰值同步降压静音开关电源,静态电流为 2.5μA
LT8647 Typical Application LT8647 Efficiency LT8647 Block Diagram LT8647 Pin Configuration LT8647 Chip Illustration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8647

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8647
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT8647-AZ

LT8647:65V、7A(峰值 8A)同步降压静音开关电源,静态电流 2.5μA

特性和优点

  • 5.6V–65V 工作输入电压
    • 降低 CISPR 32 B 类 EMI 辐射
  • 提供高达 7A(最大连续电流)和 8A(峰值瞬态电流)的输出电流
  • 可配置 SYNC 引脚,用于脉冲跳跃模式、突发模式、扩频和外部频率同步
  • 可选瞬态响应电路
  • 优化的 PCB 布局

产品详情

演示电路 EVAL-LT8647-AZ 是一款 65V、7A 微功率同步降压型 Silent Switcher® ,具有扩频频率调制功能,搭载 LT8647。该演示板设计用于从 5.6V 至 65V 输入实现 5V 输出。宽输入范围允许多种输入源,例如工业电源。LT8647 是一款紧凑、超低辐射、高效率和高速同步单片降压开关稳压器。集成的电源开关和所有必要的电路减少了元件数量和解决方案尺寸。特殊的 Silent Switcher 架构可最大限度地减少电磁干扰 (EMI)/电磁兼容性 (EMC) 辐射。可选的展频模式可以进一步提高 EMI/EMC 性能。Burst Mode® 操作中的超低静态电流 (2.5μA) 可在极轻负载下实现高效率。40ns 的快速最短导通时间可实现高 VIN 至低 VOUT 的高频转换。

LT8647 开关频率可通过振荡器电阻器或外部时钟在 200kHz 至 2.2MHz 范围内进行编程。演示电路 EVAL-LT8647-AZ 的默认频率为 2MHz。演示板上的 SYNC 引脚默认接地(JP1 处于 BURST 位置),以实现低纹波突发模式操作。通过移动 JP1 分流器,可以分别选择扩频模式和脉冲跳跃模式。要与外部时钟同步,请将 JP1 移至 SYNC 并将外部时钟应用到 SYNC 端子。

LT8647 数据表提供了零件、操作和应用信息的完整描述。必须结合演示电路 EVAL-LT8647-AZ 的演示手册阅读数据表。LT8647 采用 3mm × 6mm、倒装芯片 2 四方扁平无引线 (FC2QFN) 封装,并带有裸露焊盘,可实现低热阻。数据表部分“低 EMI 印刷电路板 (PCB) 布局和热考虑”中提供了低 EMI 操作和最大热性能的布局建议。

该电路板的设计文件可在产品评估板和套件 | 设计中心 | ADI 公司。

EVAL-LT8647-AZ
LT8647:65V、7A(峰值 8A)同步降压静音开关电源,静态电流 2.5μA
EVAL-LT8647-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT8647-AZ Board Photo Top View EVAL-LT8647-AZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8647的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览