概览
优势和特点
- 5.6V–65V 工作输入电压
- 降低 CISPR 32 B 类 EMI 辐射
- 提供高达 7A(最大连续电流)和 8A(峰值瞬态电流)的输出电流
- 可配置 SYNC 引脚,用于脉冲跳跃模式、突发模式、扩频和外部频率同步
- 可选瞬态响应电路
- 优化的 PCB 布局
产品详情
演示电路 EVAL-LT8647-AZ 是一款 65V、7A 微功率同步降压型 Silent Switcher® ,具有扩频频率调制功能,搭载 LT8647。该演示板设计用于从 5.6V 至 65V 输入实现 5V 输出。宽输入范围允许多种输入源,例如工业电源。LT8647 是一款紧凑、超低辐射、高效率和高速同步单片降压开关稳压器。集成的电源开关和所有必要的电路减少了元件数量和解决方案尺寸。特殊的 Silent Switcher 架构可最大限度地减少电磁干扰 (EMI)/电磁兼容性 (EMC) 辐射。可选的展频模式可以进一步提高 EMI/EMC 性能。Burst Mode® 操作中的超低静态电流 (2.5μA) 可在极轻负载下实现高效率。40ns 的快速最短导通时间可实现高 VIN 至低 VOUT 的高频转换。
LT8647 开关频率可通过振荡器电阻器或外部时钟在 200kHz 至 2.2MHz 范围内进行编程。演示电路 EVAL-LT8647-AZ 的默认频率为 2MHz。演示板上的 SYNC 引脚默认接地(JP1 处于 BURST 位置),以实现低纹波突发模式操作。通过移动 JP1 分流器,可以分别选择扩频模式和脉冲跳跃模式。要与外部时钟同步,请将 JP1 移至 SYNC 并将外部时钟应用到 SYNC 端子。
LT8647 数据表提供了零件、操作和应用信息的完整描述。必须结合演示电路 EVAL-LT8647-AZ 的演示手册阅读数据表。LT8647 采用 3mm × 6mm、倒装芯片 2 四方扁平无引线 (FC2QFN) 封装,并带有裸露焊盘,可实现低热阻。数据表部分“低 EMI 印刷电路板 (PCB) 布局和热考虑”中提供了低 EMI 操作和最大热性能的布局建议。
该电路板的设计文件可在产品评估板和套件 | 设计中心 | ADI 公司。