LT83201

推荐用于新设计

具有超低噪声基准的 18V、1A 降压型 Silent Switcher 3

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 3 架构
    • 超低有效值噪声(10Hz 至 100kHz):4μVRMS
    • 超低点噪声:10kHz 时为 4nV/√Hz
    • 超低 EMI 辐射
  • 超快速瞬态响应;
    • <1μs 瞬态恢复时间
  • 在高频下具有高效率
  • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 94%
  • 在 4MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 92%
  • 输入电压范围:2.8V 至 18V
  • 输出电压范围:0V 至 (VIN − 0.5V)
    • 单位增益配置,输出高达 13V
  • 最大连续输出电流:1A
  • 快速最短开关接通时间:13 纳秒;
  • 可调并且可同步:300kHz 至 6MHz;
  • 精密基准电压源:±带远程感测的过温精度为 0.6%
  • 工作期间可通过引脚选择强制连续模式 (FCM) 或非连续传导模式 (DCM)
  • DCM 轻负载时在全频率范围内不连续传导,可实现更高效率和可预测噪声
  • 支持动态输出电压控制
  • 可编程电源正常
  • 微型 15 引线 3mm × 2mm LFCSP 封装;
  • 引脚兼容系列:LT83201 (1A)、LT83203 (3A)、LT83205 (5A)
LT83201
具有超低噪声基准的 18V、1A 降压型 Silent Switcher 3
LT83201 Block Diagram LT83201 Typical Application Efficiency LT83201 Pin Configuration LT83201 Typical Application LT83201 Chip Illustration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT83201
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT83201-AZ

具有超低噪声基准的 18V、1A 同步降压静音开关电源

产品详情

EVAL-LT83201-AZ 演示板是一款 18V、1A 同步 Silent Switcher 3 降压稳压器,具有超低噪声、高效率和高功率密度。EVAL-LT83201-AZ 的输入电压范围为 3.9V 至 18V。默认演示板设置为 3.3V,最大直流输出电流为 1A,输入为 12V。LT83201 是一款紧凑、超低噪声、超低辐射、高效率、高速同步单片降压开关稳压器。经过独特设计,将超低噪声基准电压源与第三代 Silent Switcher 架构相结合,让 LT83201 能够实现高效率和出色的宽带噪声性能。15ns 的最短导通时间允许在高开关频率下实现高 VIN 至低 VOUT 的转换。

通过振荡器电阻或外部时钟,可在 300kHz 至 6MHz 范围内,对 LT83201 开关频率进行编程。EVAL-LT83201-AZ 演示板的默认频率为 2MHz。演示板上的 SYNC 引脚默认接地,以实现不连续传导模式 (DCM),从而提高轻载效率。要与外部时钟同步,请将 JP1 移至 SYNC 并将外部时钟应用到 SYNC 端子。通过分别移动 JP1 分流器,来选择强制连续模式 (FCM)。用户指南中的图 1 显示了 FCM 操作中 5V 输入和 12V 输入(从 VIN 端子输入)下的电路效率。图 2 显示了在整个输入电压范围内,0.5A 和 1A 负载条件下 EVAL-LT83201-AZ 演示板上的 LT83201 温升。使用以下参考点测量外壳温升:峰值 IC 外壳温度和电路板上的某个点,用红色“X”标记,如用户指南中图 7 中的热图所示。

请参阅用户指南了解完整描述。

EVAL-LT83201-AZ
具有超低噪声基准的 18V、1A 同步降压静音开关电源
EVAL-LT83201-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT83201-AZ Board Photo Top View EVAL-LT83201-AZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT83201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览