概览
产品详情
EVAL-LT83201-AZ 演示板是一款 18V、1A 同步 Silent Switcher 3 降压稳压器,具有超低噪声、高效率和高功率密度。EVAL-LT83201-AZ 的输入电压范围为 3.9V 至 18V。默认演示板设置为 3.3V,最大直流输出电流为 1A,输入为 12V。LT83201 是一款紧凑、超低噪声、超低辐射、高效率、高速同步单片降压开关稳压器。经过独特设计,将超低噪声基准电压源与第三代 Silent Switcher 架构相结合,让 LT83201 能够实现高效率和出色的宽带噪声性能。15ns 的最短导通时间允许在高开关频率下实现高 VIN 至低 VOUT 的转换。
通过振荡器电阻或外部时钟,可在 300kHz 至 6MHz 范围内,对 LT83201 开关频率进行编程。EVAL-LT83201-AZ 演示板的默认频率为 2MHz。演示板上的 SYNC 引脚默认接地,以实现不连续传导模式 (DCM),从而提高轻载效率。要与外部时钟同步,请将 JP1 移至 SYNC 并将外部时钟应用到 SYNC 端子。通过分别移动 JP1 分流器,来选择强制连续模式 (FCM)。用户指南中的图 1 显示了 FCM 操作中 5V 输入和 12V 输入(从 VIN 端子输入)下的电路效率。图 2 显示了在整个输入电压范围内,0.5A 和 1A 负载条件下 EVAL-LT83201-AZ 演示板上的 LT83201 温升。使用以下参考点测量外壳温升:峰值 IC 外壳温度和电路板上的某个点,用红色“X”标记,如用户指南中图 7 中的热图所示。
请参阅用户指南了解完整描述。
相关产品
文档
-
EVAL-LT83201-AZ - Schematic2025/5/27PDF179 K
-
EVAL-LT83201-AZ - Design Files2025/5/27ZIP8 M