LT7176-1
推荐用于新设计24A、4V、单相或双相、静音开关式降压稳压器,带数字电源系统管理
- 产品模型
- 1
概述
- Silent Switcher® 架构:实现紧凑、高效、低电磁干扰解决方案
- PMBus/I2C 串行接口
- 遥测读取结果包括 VOUT、IOUT、VIN、芯片温度和故障
- 可编程电压、电流限制、时序控制、软启动和软停止、欠压和过压、相位、频率(最高 3MHz)和环路补偿
- 集成三次可编程 NVM
- 可通过电阻选择的关键参数
- VOUT 设定点范围:0.3V 至 3.4V
- VOUT 精度:±0.25%, 0.6V ≤ VOUT ≤ 1.375V
- 多相负载共享,最多可达 4 个设备
- 可选的脉冲跳跃模式可实现低静态电流
- 差分远程 VOUT 检测
- 快速瞬态响应
- 宽 VIN 电源范围:低至 2.7V 或 1.5V,带有 EXTVCC
- 可编程且可同步:1MHz 至 3MHz
- 30 引脚 (3.5mm × 4mm) LQFN 封装
LT7176/LT7176-1 是单片 PolyPhase DC/DC 同步降压型稳压器,可提供高达 24A 的连续输出电流。LT7176-1 选项具有两个开关相,连接至两个电感器以驱动单稳压输出电源。快速、干净、低过冲的开关边沿可提供高效率,同时最大限度地减少电磁干扰(EMI)发射。基于 I2C 的 PMBus 1.3 兼容串行接口,支持套件功能控制,并为系统监控提供遥测信息。LT7176/LT7176-1 受 LTpowerPlay 图形用户界面 (GUI) 工具支持。®
最小导通时间为 25ns 的受控导通时间谷值电流模式控制可在低输出电压 (VOUT) 下实现高开关频率 (fSW),并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。
VOUT、fSW 和相位可使用外部配置电阻选择。还可以通过 PMBus 接口设置,或将其存储在片内,三次可编程非易失性存储器(NVM)中。
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
| LT7176RV-1#TRPBF | 30-Lead LCC (3.50 mm x 4.00 mm x 0.95 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT7176
- LT7176-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT7176-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论