LT3120

推荐用于新设计

26V、9A、低IQ CC/CV单芯片降压-升压转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输入电压范围:2.5V 至 26V
  • 0.8V 至 24V 输出电压范围
  • 高输出电流
    • VOUT = 5V,VIN > 6V 时,为 6.5A
    • VOUT = 5V,VIN > 3V 时,为 3A
    • VOUT = 12V,VIN > 14V 时,为 6.5A
    • VOUT = 12V,VIN > 9V 时,为 4A
  • 超低噪声降压-升压架构
  • 可编程的输出限流值
  • 可编程频率范围:400kHz 至 2MHz
  • 准确的使能比较器阈值
  • Burst Mode® 运行,空载 IQ = 35μA
  • 电流模式控制
  • 外部时钟同步
  • 最大功率点控制
  • 28 引脚 4mm × 5mm LQFN 封装

LT3120是一款高效率26V单芯片降压-升压转换器。丰富的特性集成和极低电阻内部电源开关较大程度地减小了总体解决方案的占用面积,甚至适合最苛刻的应用。专有四开关PWM架构采用高于、等于或低于输出电压的输入电压进行无缝低噪声工作。

外部频率编程以及使用内部PLL的同步,支持在400kHz至2MHz的宽开关频率范围内运行。2.5V至26V的宽输入范围非常适合使用非稳压电源(包括电池组和备用电容器)进行操作。启动后,可在输入电压低至500mV的情况下运行。

其他功能包括输出短路保护、热过载保护、小于3μA的关断电流、电源良好指示器、突发模式操作和最大功率点控制

LT3120采用散热增强型28引脚4mm × 5mm LQFN封装。

应用

  • RF电源
  • USB功率传输
  • 系统备用电源
  • 由1节至5节锂电池供电的产品
  • 宽输入范围电源
  • 铅酸至12V稳压器

LT3120
26V、9A、低IQ CC/CV单芯片降压-升压转换器
LT3120 Application Circuit LT3120 Pin Configuration LT3120 Performance Graph
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3120
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2815A

LT3120 | 26V、9A同步降压-升压DC/DC转换器,具有精确可编程输出限流值

产品详情

演示电路2815A具有LT3120,它是具有可编程输出限流值的、宽工作范围、同步单片降压-升压转换器。

DC2815A演示板具有四种用户可选操作模式:

  • 精确的可编程EN/UVLO引脚,用于启用转换器 (JP1)。
  • 用于输入调节设定点 (JP2) 的可编程MPPC(最大功率点控制)。
  • Burst Mode®操作和外部CLK/固定频率PWM (JP3)。
  • 可编程输出平均限流值设定点 (JP4)。

LT3120使用平均电流模式控制,来简化电压环路补偿,并提供良好的线路和负载瞬态响应。

DC2815A的输入电压范围为2.5V至26V。该演示板设计的输出电压设置为5V。LT3120采用专有的低噪声开关算法,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下优化效率,并确保在工作模式之间进行无缝变迁。

在PWM模式下,通过对RT电阻R5进行编程,开关频率可以在400kHz至2MHz之间工作。LT3120可以与外部CLK同步,前提是RT被编程为比同步频率低25% 至50%。

LT3120具有可选的可编程限流值,可用于控制输出电流。限流电路需要在ISP和ISN之间连接外部检测电阻,可以通过调整连接到PROG引脚的R6和C26,来设置限流值。

LT3120还具有可编程MPPC功能,来设置输入调节电压,并且可以通过改变R13、R14和C28,进行调整。

LT3120数据手册提供了有关器件运行、规格和应用的详细信息。应结合DC2815A快速入门指南阅读该数据手册。

DC2815A
LT3120 | 26V、9A同步降压-升压DC/DC转换器,具有精确可编程输出限流值
Test Procedure Setup Drawing for DC2815A DC2815A Evaluation Board DC2815A Evaluation Board - Top View DC2815A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3120的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览