ADPL83200
推荐用于新设计低损耗PowerPath控制器,采用ThinSOT封装
- 产品模型
- 1
概述
- 电源“或”二极管的低损耗替代器件
- 只需少量外部元件
- 在直流源之间自动切换
- 利用多节电池简化负载分配
- 低静态电流:11μA
- 交流/直流适配器电压范围:3V至28V
- 电池电压范围:2.5V至28V
- 电池反接保护
- 可驱动几乎任何尺寸的MOSFET,以满足各种电流要求
- MOSFET栅极保护箝位
- 手动控制输入
- 薄型(1mm)ThinSOT™封装
ADPL83200通过控制外部P沟道MOSFET,实现近乎理想的二极管功能,用于电源切换或负载分担。支持多个电源的高效OR-ing连接,从而延长电池续航并降低自发热。导通时,金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)两端的压降通常为20mV。对于使用壁式适配器或其他辅助电源的应用,当接入辅助电源时,负载会自动与电池断开。两个或多个ADPL83200可互连,以实现多节电池间的负载分担,或通过单个充电器为多节电池充电。
宽电源工作范围支持1至6节串联锂离子电池供电。低静态电流(典型值为11μA)与负载电流无关。栅极驱动器包含用于保护MOSFET的内部电压钳位电路。
当检测到辅助电源时,STAT引脚可用于使能辅助P沟道MOSFET电源开关。该引脚还可用于向微控制器指示辅助电源已连接。控制(CTL)输入允许用户强制关断主MOSFET并将STAT引脚拉低。
ADPL83200采用薄型(1mm) ThinSOT封装。
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑和手持设备
- 数码相机
- USB供电型外设
- 不间断电源
- 逻辑控制电源开关
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPL83200IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADPL83200
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL83200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论