概览

产品详情

评估板 EVAL-ADPL83200-IZ 具有 ADPL83200IS6 低损耗 PowerPath™ 控制器。该控制器能够自动切换单个输出的主电源和辅助电源。ADPL83200 电路适用于低电流负载。

输入电源电压范围为 2.5V 至 36V。使用默认 MOSFET 时,ADPL83200 电路的最大输入电压为 18V。ADPL83200 电路的电流限制为 2A。

可以通过对 CTL 引脚施加外部逻辑来控制主电源路径。可以使用 STAT 引脚监控 PowerPath 状态。可以通过安装额外的集成电路,以及使用可选的焊盘并联输入和/或输出,来评估更高电流或更复杂的电源系统。为了便于评估,每个电路还提供多种标准金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 封装选项。

相关产品