ADPL74101
推荐用于新设计100V 同步降压控制器,带内置自举开关
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 宽 VIN 范围:4V 至 100V
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 60V
- 高侧栅极驱动级内部自举开关
- 精确可调驱动电压,带欠压锁定保护
- 轻负载下可选择连续、脉冲跳过或突发模式运行
- 通过 VPRG 引脚可编程输出电压(5V 或 12V)
- 短路故障期间电流限制回落
- 低操作 I Q:5μA(48V输入 至 5V输出)
- 可编程频率(100kHz 至 1MHz)
- 扩频
- 28 引脚(4mm × 5mm),QFN 封装
ADPL74101 是一款高性能降压直流 - 直流控制器,可驱动所有 N 沟道同步金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 功率级,输入电压最高可达 100V。®
ADPL74101 具有 4V 至 5.5V 的可调栅极驱动电压,非常适合驱动逻辑电平 MOSFET。
内置智能引导开关避免了使用外部二极管。极低的空载静态电流延长了电池供电系统的运行时间。MODE 引脚用于在轻负载下选择突发模式、脉冲跳跃模式或连续电感电流模式。
ADPL74101 还具有扩频操作功能,可显着降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,从而更容易符合电磁干扰 (EMI) 标准。
应用
- 工业电力系统
- 军用航空电子和医疗系统
- 电信电源系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPL74101ACPZ-RL | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADPL74101
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL74101的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论