概览

产品详情

评估电路 EVAL-ADPL74101-AZ 采用 ADPL74101,这是一款 100V 降压同步控制器。ADPL74101 具有低 IQ、高达 1MHz 可编程/可同步开关频率、扩频功能以及小型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装。这些特性使其可应用于各种领域,包括工业、军事、医疗和电信系统。

EVAL-ADPL74101-AZ 的工作输入电压范围为 16V 至 72V,并产生 12V、15A 的输出。ADPL74101 具有精密电压基准,可在整个工作条件下产生容差小于 2% 的输出电压。EVAL-ADPL74101-AZ 的开关频率设置为 300kHz,从而形成了一个小型高效的电路。该转换器在满负荷工作电压 VIN下,负载为 15A 时效率超过 94%,峰值效率超过 96%。

该控制器板可轻松修改,以便在 0.8V 至 60V. 的范围内调节输出电压。该评估电路专门设计使用 100V 场效应晶体管 (FET);可以替换各种具有类似封装的 FET,以适应各种应用。

EVAL-ADPL74101-AZ 可提供经济高效的解决方案来生成 12V 输出。ADPL74101 数据手册提供了该器件的完整描述,包括其操作和应用信息。该数据手册必须与 EVAL-ADPL74101-AZ 的本用户指南一起阅读。

下面提供了此电路板的设计文件:www.analog.com。

相关产品