隔离式栅极驱动器
ADI公司的小尺寸隔离式栅极驱动器专为更高的开关速度和系统尺寸限制而设计,可满足SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等功率开关技术的要求,同时仍可为高端和低端开关的IGBT(绝缘栅双极晶体管)和MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)配置提供可靠的开关特性控制。这些隔离式栅极驱动器利用ADI公司成熟的iCoupler®隔离技术,结合高速CMOS和与单芯片变压器技术,可实现低传输延迟
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADuM3250
推荐用于新设计
Isolated, Half-Bridge Gate Driver with Adjustable Dead Time, 10A Output
ADuM4177
推荐用于新设计
具有摆率控制和BIST功能的40 A拉电流和30 A灌电流SiC隔离式栅极驱动器
ADUM4146
量产
提供故障检测、米勒钳位的11 A高压隔离双极性栅极驱动器
MAX22258
推荐用于新设计
用于隔离电源的紧凑型36V H桥变压器驱动器
MAX22256
推荐用于新设计
用于隔离电源的紧凑型36V H桥变压器驱动器
MAX25256
推荐用于新设计
用于隔离电源的汽车级36V H桥变压器驱动器
ADuM4221-2
推荐用于新设计
输出为 4 A 的双输入、隔离式半桥式栅极驱动器
ADuM4221-1
推荐用于新设计
隔离式半桥栅极驱动器,具备可调的死区时间、单个输入、4 A输出
ADUM4221
推荐用于新设计
隔离式半桥栅极驱动器,具有可调停滞时间,4 A 输出
MAX22701E
推荐用于新设计
超高CMTI隔离栅极驱动器
相关工具
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}