RF模拟接收器和变送器
ADI公司的RF模拟接收器和变送器产品系列具有同相/正交(I/Q)下变频器,并在一个紧凑的高性能解决方案中集成了镜像抑制混频器、低噪声放大器、90°混合耦合器和LO缓冲放大器。这些集成的下变频器专为先进接收器架构设计,具有出色的噪声性能和卓越的镜像抑制能力,可实现高效可靠的RF到IF信号转换。
Go to Product Selection Table
Viewing:
子分类
RF模拟变送器
ADI公司提供集成式同相/正交(I/Q)上变频器,在单个紧凑封装中结合了I/Q混频器、RF放大器和LO缓冲器。这些上变频器专为高性能模拟变送器应用设计,可高效地将中频(IF)信号转换为所需的射频(RF
)信号,同时尽可能地减少不需要的边带并降低对外部滤波的需求。
RF模拟接收器
ADI公司的模拟接收器产品系列具有同相/正交(I/Q)下变频器,并在一个紧凑的高性能解决方案中集成了镜像抑制混频器、低噪声放大器、90°混合耦合器和LO缓冲放大器。这些集成的下变频器专为先进接收器架构
设计,具有出色的噪声性能和卓越的镜像抑制能力,可实现高效可靠的RF到IF信号转换。
RF模拟收发器
ADI公司为微波、毫米波、sub-GHz和2.4 GHz应用提供全面的高性能模拟收发器产品系列,支持回程通信、VSAT、低功耗、汽车电子和工业自动化等市场的下一代设计。我们针对E波段、V波段和微波频率
的先进芯片组提供卓越的集成度与性能,帮助设计人员在严苛的RF环境中加速创新。凭借40多年的RF专业知识,我们的解决方案包括超低功耗、强大协议支持和快速开发工具,可简化开发流程并缩短上市时间。
分类产品
AD9960
量产
Mixed-Signal Front End (MxFE®)
ADMV1455
推荐用于新设计
17.7GHz 至 55GHz 宽带微波下变频器
ADRV9022
推荐用于新设计
Integrated, Quad RF Transceiver with Observation Path
ADRV9022
推荐用于新设计
集成式四路射频收发器,带观测路径
ADRV9032R
推荐用于新设计
Integrated 2T2R TDD and FDD RadioVerse Transceiver with Dual Observation Paths
ADRV9042
预发布
8T8R SoC with DFE, 400 MHz iBW RF Transceiver
ADRF6780S
推荐用于新设计
5.9 GHz to 23.6 GHz, Wideband, Microwave Upconverter
ADRF5532
推荐用于新设计
2.3 GHz to 2.7 GHz, Receiver Front End
ADMFM2000
推荐用于新设计
双通道、0.5 GHz 至 32 GHz 微波下变频器
ADMV1139A
推荐用于新设计
37GHz 至 50GHz 5G 微波上变频器和下变频器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}