概览
优势和特点
- 模拟音频接口
- AD1939——三个 ADI 公司 192 kHz 音频编解码器
- 24 通道音频输出(12 个立体声通道)
- 12 通道音频输入(6 个立体声通道)
- TDM 和 I2S 模式(在 48 KHz、96 KHz 和 192 KHz 采样速率下)
- 单端输入/输出
- 3 个 RCA 拾音插座输入(4 x 1)
- 3 个 RCA 拾音插座输出(4 x 2)
- 差分输入/输出
- 2 个 DB25 连接器输入
- 3 个 DB25 连接器输出
产品详情
通过SHARC Audio EZ-Extender,用户能够在ADSP-214xx EZ-Board/ EZ-KIT Lite上评估音频应用。VisualDSP++的最新更新中提供了软件示例。
EZ-Extender由ADI公司的三个AD1939音频编解码器组成,提供24通道模拟音频输出和12通道模拟音频输入。主编解码器可以在I2S和TDM两种模式下工作,采样速率为48 kHz、96 kHz或192 kHz。其它两个编解码器配置为双线TDM工作模式。三个编解码器一起可以在双线TDM模式下工作,提供24路模拟输出和12路模拟输入,并实现192 kHz的采样速率。
音频输入和输出可通过多个RCA连接器实现。同时还提供一组开关,以便用户在差分模式下评估音频编解码器的输入和输出。(注意:EZ-Extender不含DB25与XLR的连接电缆)。
订购信息:
产品型号:ADZS-SHAUDIO-EZEXT
CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心
Markets & Technology
相关产品
- ADSP-21469
- ADSP-21467
- ADSP-21477
- ADSP-21478
- ADSP-21479
- ADSP-21483
- ADSP-21486
- ADSP-21487
- ADSP-21488
- ADSP-21489
- ADSP-21371
- ADSP-21375
- ADSP-21367
- ADSP-21368
- ADSP-21369
- ADSP-21362
- ADSP-21363
- ADSP-21364
- ADSP-21365
- ADSP-21366
- ADSP-21261
- ADSP-21262
- ADSP-21266
包装内含
- SHARC Audio EZ-Extender
- (直接插入ADSP-21469 EZ-Board和所有未来SHARC评估板的扩展接口II中)
系统需求
- Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
- Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
- 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
- VisualDSP++ 5.0第7次升级