MAX8686
不推荐用于新设计单相/多相、降压型、DC-DC转换器,每相可提供高达25A的电流
可编程相屏蔽功能大大提高负载降低条件下的效率
- 产品模型
- 2
概述
- 工作电压范围4.5V至20V
- 基准电压在整个温度范围内的精度为1%
- 基准输入(REFIN)用于输出跟踪或系统基准电压
- 开关频率300kHz至1MHz可调
- 内置MOSFET,单相/多相工作模式可提供高达25A/200A电流
- 可调节限流
- 输出电压单调启动(预偏置)
- 输出可源出、吸入电流
- 可调节软启动
- 热过载保护
- 输出过压保护
- 增强散热的40引脚、6mm x 6mm TQFN封装(4W)
MAX8686电流模式同步整流PWM降压调节器内置MOSFET,工作电压范围:4.5V至20V,可产生0.7V至5.5V可调输出电压,每相可提供高达25A的电流。
MAX8686采用峰值电流检测模式,开关频率调节范围为300kHz至1MHz。可调限流门限允许针对具体应用的负载电流进行优化。可通过外部检流电阻限制电感电流或利用电感进行无损电流检测。折返式限流和打嗝式限流可降低过载或短路情况下的功耗,故障排除后可自动恢复工作。
MAX8686即使在输出存在预偏置电压时也能够实现单调启动。此外,还提供可调节的软启动,实现受控开启过程。MAX8686内置精度为1%的基准,所提供基准输入用于支持更高精度的外部基准,实现电压追踪设计(如DDR存储器供电)。
MAX8686可以将8路输出并联使用,实现真正的多相模式,以提供高达200A的输出电流。此工作模式下,满载时器件各相的电流均衡度达到10%。轻载时,MAX8686支持可编程换相操作,提高系统效率。
MAX8686的其它功能包括使能输入和用于电源排序的电源就绪(POK)指示。MAX8686还具有过压闭锁保护,可在输出电压大于额定电压的120%时开启低边MOSFET。MAX8686提供增强散热的40引脚、6mm x 6mm TQFN封装。
应用
- DDR存储器
- 模块替代产品
- 网络设备
- POL电源
- 服务器
- 电信设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8686ETL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX8686ETL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 16, 2024 - 2276C WAFER FAB |
||
| MAX8686ETL+ | ||
| MAX8686ETL+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8686的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论