banner background image

超高精度解决方案

超高精度信号链可满足对精度与稳定性均有极高要求的应用场景。这类信号链具备所需的灵活性,能针对测量类或驱动类解决方案的需求进行优化;其中整合了高分辨率数据转换器、超高稳定性电压基准以及低噪声、低漂移放大器,打造出在直流与交流精度和准确度上均达超高水平的信号链。ADI公司的的超高精度元器件产品组合,可构建完整的信号链解决方案,满足严苛的指标要求,包括低温度漂移、直流线性度与误差、建立时间、总谐波失真(THD),且信噪比(SNR)可超过90 dB。

价值和优势

  • 定制化精度:满足分辨率、噪声、稳定性、延迟、密度和功耗方面的严苛指标要求。
  • 超高分辨率:为SMU、DMM和计量系统提供高精度测量能力。
  • 超低噪声与出色温度稳定性:在严苛条件下始终保持低噪声并稳定运行。

适应性电压和电流测量

信号链选项为测量直流和低频信号提供出色的精度、稳定性和可重复性。

低延迟测量

保护

增益

ADC驱动器

基准电压源

ADC

隔离

ADG5421F
±60 V故障保护和检测、11 Ω RON、双通道SPST开关
LTC6373
具有25 pA输入偏置电流的36V、全差分可编程增益仪器仪表放大器
ADA4896-2
1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
LTC6655LN
0.25 ppm噪声、低漂移精密基准电压源
AD4630-24
双通道、24位、2 Msps、低功耗SAR ADC
MAX22444
增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器

MAX22665
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器

最低噪声和最低漂移

开关

增益

ADC驱动器

基准电压源

基准驱动器

ADC

隔离

ADG1211
L低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、四通道单刀单掷开关
ADA4625-1
36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
ADA4523-1
36 V、低噪声、零漂移运算放大器
ADR1000
烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、6.62 V 基准电压源
ADA4523-1
36 V、低噪声、零漂移运算放大器
AD4030-24
24 位、2 MSPS、SAR ADC
MAX22444
增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器

MAX22665
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器

最佳精度 - 出色的稳定性

保护

增益

基准电压源

ADC

隔离

ADG5421F
±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关
ADA4522-2
双通道55V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器
LTC6655LN
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
AD7177-2
32位、10 kSPS Σ-Δ型ADC,具有100 μs建立时间,集成真轨到轨缓冲器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器

全集成电压和电流测量

紧凑的信号链选项为测量直流和低频信号提供出色的性能。

多路复用 - 精度优化型传感器就绪

基准电压源

ADC

隔离

LTC6655LN
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
AD7190
内置PGA的4.8 KHZ、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC
ADuM141E
带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器

小尺寸 - 低功耗 - 传感器就绪

基准电压源

数据采集解决方案

隔离

ADR4525
超低噪声、高精度2.5V基准电压源
AD7124-4
集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC

AD7124-8
集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
ADuM1441
微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)
Fully integrated voltage and current measurement circuit

密度和延迟优化型传感器就绪

数据采集解决方案

隔离

AD4858
缓冲8通道同步采样、20位1 MSPS DAS
ADN4622
5.7 kV rms/1.5 kV rms、四通道 LVDS 2.5 千兆位隔离器(2 个反转通道)

适应性电压驱动

信号链选项提供高精度、高度稳定的可编程电压源。

噪声和稳定性优化型

基准电压源

参考增益级

力/检测参考驱动

隔离

DAC

输出缓冲器

保护

ADR1000
烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、6.62 V 基准电压源
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
AD8676
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
AD5791
11ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
AD8675
36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
ADG5401F
故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关

密度优化型

基准电压源

参考增益级

隔离

DAC

输出缓冲器

保护

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
AD5790
可供系统立即使用的20位、±2 LSB INL电压输出DAC
AD8675
36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
ADG5401F
故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关
Adaptable voltage drive circuit

成本优化型

基准电压源

缓冲器

隔离

DAC

放大器

保护

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
LTC2756
串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC
AD8675
36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
ADG5401F
故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关
Adaptable voltage drive circuit, cost optimized

正弦波电压产生

信号链通过简化的设计提供低失真、高精度、稳定性和可重复性。

性能优化型

基准电压源

参考增益级

力/检测参考驱动

隔离

DAC

输出缓冲器

采样/保持毛刺降低开关

采样/保持毛刺降低放大器

保护

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
AD8676
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
AD5791
1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
AD8676
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
ADG1236
低电容、低电荷注入、±15 V/12 V iCMOS、双通道单刀双掷开关
AD8676
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
ADG5421F
±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关
Sinewave voltage generation circuit

密度优化型

基准电压源

基准电压源驱动

隔离

DAC

输出缓冲器

求和放大器

保护

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
LTC2758
双通道串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC
LT1468
90MHz、22V/μs、16 位准确度的运算放大器
ADA4625-1
36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
ADG5421F
±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关
Sinewave voltage generation circuit, density optimized

LTspice信号链仿真

电源解决方案

开发人员工具和资源

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
carousel title icon
培训与支持

培训与教程

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助