AD4630-24 24位、2 MSPS、双通道同步采样SAR ADC

2022-03-02

AD4630-24是一款双通道、同步采样、轻松驱动、2 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)。AD4630-24具有最大±0.9 ppm的保证INL和24位无失码,在−40°C至+125°C时可实现无与伦比的精度。

AD4630-24 24位、2 MSPS、双通道同步采样SAR ADC

2022-03-02
AD4630-24是一款双通道、同步采样、轻松驱动、2 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)。AD4630-24具有最大±0.9 ppm的保证INL和24位无失码,在−40°C至+125°C时可实现无与伦比的精度。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目