RF频率和功率测量解决方案
RF功率计用于测量频谱内的功率。ADI提供先进的RF检测器、RF信号调理、高速ADC和集成解决方案产品系列,可实现各种RF频率和功率测量解决方案,包括台式仪器仪表和手持设备。
价值和优势
- 测量复杂波形: RMS-DC及对数射频检测器,支持从正弦波到毫米波频段的信号测量。
- 支持射频功率分析: 模数转换器与处理器可满足高频、宽带宽应用需求。
- 优化便携式设计: 基于ARM Cortex M3架构的片上系统(SoC)集成高分辨率模数转换器,适用于手持设备。
- 提升信号处理效率: 定制化信号链方案,实现性能与成本的平衡。
产品特性
集成电源管理和128Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC - 10 GHz
20 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz
互动式信号链
参考设计
评估板
设计工具
文件和下载
应用笔记
AN-269: Extend RMS-to-DC Converter's Range
91 kB
AN-268: 均方根- 直流转换器使测量工作轻松自如
1072 kB
电子书
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
参考电路
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
解决方案设计及宣传手册
Silent Switcher Technology
1.74 M
教程
MT-094:微带线和带状线设计
756 kB
MT-081: 有效值直流转换器
205 kB
MT-077:对数放大器基础知识
83 kB
MT-082: RF RMS功率检波器(TruPwr™)
83 kB
用户手册
UG-269:评估AD9837低功耗8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
691 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}