添加到信号链设计器

ADG839:  0.35 Ω、CMOS、1.65 V至3.6 V、单通道单刀双掷开关/2:1多路复用器

产品详情

ADG839是一款低压CMOS器件,内置一个单刀双掷(SPDT)开关。在整个温度范围内,该器件具有小于0.6 Ω的超低导通电阻。额定电源电压为1.8 V、2.5 V和3.3 V。

接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG839为先开后合式开关。

ADG839采用6引脚SC70封装。

特点和优势

  • 工作电压:1.65 V至3.6 V
  • 超低导通电阻:
    0.35 Ω(典型值)
    0.5 Ω(最大值,2.7 V电源)
  • 出色的音频性能、超低失真:
    0.055 Ω(典型值)
    0.09 Ω (最大值,导通电阻RON平坦度)
  • 高载流能力:
    300 mA(连续电流)
    500 mA(峰值电流,3.3 V)
  • 汽车应用温度范围:–40°C至+125°C
  • 轨到轨开关工作
  • 典型功耗:<0.1 μW

ADG839功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG839: 0.35 Ω CMOS 1.65 V to 3.6 V Single SPDT Switch/2:1 MUX Data Sheet (Rev 0, 11/2004) (pdf, 448 kB) 产品数据手册 PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG839 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG839 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG839YKSZ-500RL7 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 500 $ 0.77 $ 0.63 Y  材料信息 通知我 订购
ADG839YKSZ-REEL 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 10000 $ 0.76 $ 0.62 Y  材料信息 通知我 订购
ADG839YKSZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 3000 $ 0.76 $ 0.63 Y  材料信息 通知我 订购 样片